FC-302P5K5T5E20H1BGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0

131X9303

Frekvenciaváltó
FC-302P5K5T5E20H1BGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC-302
5.5 KW / 7.5 CV, Háromfázisú
380–500 VAC, (E20) IP20/Chassis
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: A3
C1 opció nélkül, MCB-107 24 VDC tart. táp
PROFINET MCA 120, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-302P5K5T5E20H1BGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0

Termékadatok

Bruttó tömeg 7.24 kg
Nettó súly 6.71 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710107289103

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AutomationDrive FC-
Sorozat 302 302
Névleges teljesítmény P5K5 5.5 KW / 7.5 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 5 380–500 VAC
Készülékház E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H1 A1/B (C1) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop B Fékcsopper
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció AL PROFINET MCA 120
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció D0 MCB-107 24 VDC tart. táp
Házméret A3 A3
Típuskód 1. része FC-302P5K5T5E20H1BGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXALBXCXXXXD0
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 160% (NaT) [kW] 5.5
Szélesség két C opcióval [mm] 190,0
kVA 9.01
Teljesítményveszteség NaT [W] 187
Teljesítményveszteség NaT [W] 187
Névleges áram (NaT) [A] 13
Szakaszos áram (NaT) [A] 20.8
Névleges áram (NaT) [A] 11
Szakaszos áram (NaT) [A] 17.6
Számított bruttó tömeg [kg] 7.24
Számított nettó tömeg [kg] 6.71
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-302P5K5T5E20H1BGX
Modellkód02 XXXSXXXXALBXCXXXXD0

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality