FC-302P4K0T5Z66H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131X0566

Frekvenciaváltó
FC-302P4K0T5Z66H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
4.0 KW / 5.5 CV, Háromfázisú
380–500 VAC, IP66/Type 4X A4 házméret
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: A4
C1 opció nélkül, D opció nélkül
PROFIBUS DP MCA 101, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-302P4K0T5Z66H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 9.3 kg
Nettó súly 8 kg
Volume 52.36 l
EAN 5710107022571

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AutomationDrive FC-
Sorozat 302 302
Névleges teljesítmény P4K0 4.0 KW / 5.5 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 5 380–500 VAC
Készülékház Z66 IP66/Type 4X A4 házméret
RFI-szűrő H1 A1/B (C1) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció A0 PROFIBUS DP MCA 101
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret A4 A4
Típuskód 1. része FC-302P4K0T5Z66H1XGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 160% (NaT) [kW] 4
kVA 6.93
Teljesítményveszteség NaT [W] 124
Teljesítményveszteség NaT [W] 124
Névleges áram (NaT) [A] 10
Szakaszos áram (NaT) [A] 16
Névleges áram (NaT) [A] 8.2
Szakaszos áram (NaT) [A] 13.1
Számított bruttó tömeg [kg] 9.03
Számított nettó tömeg [kg] 8.29
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-302P4K0T5Z66H1XGX
Modellkód02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality