FC-302P1K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAQBXCXXXXDX

134F7724

Frekvenciaváltó
FC-302P1K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
1.5 KW / 2.0 CV, Háromfázisú
380–500 VAC, (E20) IP20/Chassis
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: A2
C1 opció nélkül, D opció nélkül
Modbus TCP MCA 122, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-302P1K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAQBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 5.11 kg
Nettó súly 4.59 kg
Volume 19.867 l
EAN 5710107479795

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AutomationDrive FC-
Sorozat 302 302
Névleges teljesítmény P1K5 1.5 KW / 2.0 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 5 380–500 VAC
Készülékház E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H1 A1/B (C1) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció AQ Modbus TCP MCA 122
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret A2 A2
Típuskód 1. része FC-302P1K5T5E20H1XGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAQBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 160% (NaT) [kW] 1.5
Szélesség két C opcióval [mm] 150,0
kVA 2.84
Teljesítményveszteség NaT [W] 62
Teljesítményveszteség NaT [W] 62
Névleges áram (NaT) [A] 4.1
Szakaszos áram (NaT) [A] 6.56
Névleges áram (NaT) [A] 3.4
Szakaszos áram (NaT) [A] 5.44
Számított bruttó tömeg [kg] 5.11
Számított nettó tömeg [kg] 4.59
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-302P1K5T5E20H1XGX
Modellkód02 XXXSXXXXAQBXCXXXXDX

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality