FC-302N160T5E54H4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F4291

Frekvenciaváltó
FC-302N160T5E54H4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
160 KW / 250 HP, Háromfázisú
380–500 VAC, (E54) IP54/Type 12
A1 (C2) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevont NYÁK, Biztosító
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: D2H
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-302N160T5E54H4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 125 kg
Nettó súly 110 kg
Volume 0 l
EAN 5710107441402

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AutomationDrive FC-
Sorozat 302 302
Névleges teljesítmény N160 160 KW / 250 HP
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 5 380–500 VAC
Készülékház E54 (E54) IP54/Type 12
RFI-szűrő H4 A1 (C2) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata C Bevont NYÁK
Hálózati opció 7 Biztosító
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció AX A opció nélkül
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret D2H D2H
Típuskód 1. része FC-302N160T5E54H4XGC
Típuskód 2. része 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 150% (NaT) [kW] 160
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 200
kVA 218
Névleges áram (NoT) [A] 395
Szakaszos áram (NoT) [A] 435
Névleges áram (NoT) [A] 361
Szakaszos áram (NoT) [A] 397
Névleges áram (NaT) [A] 315
Szakaszos áram (NaT) [A] 472
Névleges áram (NaT) [A] 302
Szakaszos áram (NaT) [A] 453
Számított bruttó tömeg [kg] 125.3
Számított nettó tömeg [kg] 125
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-302N160T5E54H4XGC
Modellkód02 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality