134F0300
Frekvenciaváltó
FC-302N110T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
110 KW / 150 HP, Háromfázisú
380–500 VAC, (E20) IP20/Chassis
A2 (C3) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: D3H
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül
További opciók a típuskód alapján
A VLT® AutomationDrive az egy frekvenciaváltós koncepció képviselőjeként műveletek teljes skálájának vezérlésére képes a normál alkalmazásoktól a szervóig, bármilyen gép vagy gyártósor esetén.