131F9273
Frekvenciaváltó
FC-202P5K5T4E55H3XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
5.5 KW / 7.5 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E55) IP55/Type 12
A1/B (kábelhossz)(C1) oszt.RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: A5
C1 opció nélkül, D opció nélkül
PROFIBUS DP MCA 101, B opció nélkül
További opciók a típuskód alapján
A vízkezelő és szennyvíztisztító alkalmazásokhoz készült, célorientált Danfoss VLT® AQUA Drive frekvenciaváltó számos standard és opcionális funkciójának köszönhetően a legalacsonyabb teljes élettartamköltséget biztosítja ezekben az alkalmazásokban.