FC-202P450T4E21H4XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

131F7389

A termék gyártása megszűnt.

Frekvenciaváltó
FC-202P450T4E21H4XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0
VLT® AQUA Drive FC-202
450 KW / 600 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, IP21/Type 1
A1 (C2) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: E1
C1 opció nélkül, MCB-107 24 VDC tart. táp
PROFIBUS DP MCA 101, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-202P450T4E21H4XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

Termékadatok

Bruttó tömeg 313.3 kg
Nettó súly 313 kg
Volume 0 l
EAN 5710107135691

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AQUA Drive FC-
Sorozat 202 202
Névleges teljesítmény P450 450 KW / 600 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Készülékház E21 IP21/Type 1
RFI-szűrő H4 A1 (C2) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata C Bevont NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció A0 PROFIBUS DP MCA 101
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció D0 MCB-107 24 VDC tart. táp
Házméret E1 E1
Típuskód 1. része FC-202P450T4E21H4XGC
Típuskód 2. része XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 150% (NaT) [kW] 400
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 450
kVA 554
Teljesítményveszteség NoT [W] 9473
Teljesítményveszteség NoT [W] 8527
Teljesítményveszteség NaT [W] 7976
Teljesítményveszteség NaT [W] 7814
Névleges áram (NoT) [A] 800
Szakaszos áram (NoT) [A] 880
Névleges áram (NoT) [A] 730
Szakaszos áram (NoT) [A] 803
Névleges áram (NaT) [A] 695
Szakaszos áram (NaT) [A] 1042
Névleges áram (NaT) [A] 678
Szakaszos áram (NaT) [A] 1017
Számított bruttó tömeg [kg] 313.3
Számított nettó tömeg [kg] 313
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-202P450T4E21H4XGC
Modellkód02 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality