FC-202P450T4E00H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9510

A termék gyártása megszűnt.

Frekvenciaváltó
FC-202P450T4E00H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
450 KW / 600 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E00) IP00/Chassis
A1 (C2) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: E2
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-202P450T4E00H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 328 kg
Nettó súly 298 kg
Volume 0 l
EAN 5702427385573

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AQUA Drive FC-
Sorozat 202 202
Névleges teljesítmény P450 450 KW / 600 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Készülékház E00 (E00) IP00/Chassis
RFI-szűrő H4 A1 (C2) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata C Bevont NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció AX A opció nélkül
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret E2 E2
Típuskód 1. része FC-202P450T4E00H4XGC
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 150% (NaT) [kW] 400
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 450
kVA 554
Teljesítményveszteség NoT [W] 9473
Teljesítményveszteség NoT [W] 8527
Teljesítményveszteség NaT [W] 7976
Teljesítményveszteség NaT [W] 7814
Névleges áram (NoT) [A] 800
Szakaszos áram (NoT) [A] 880
Névleges áram (NoT) [A] 730
Szakaszos áram (NoT) [A] 803
Névleges áram (NaT) [A] 695
Szakaszos áram (NaT) [A] 1042
Névleges áram (NaT) [A] 678
Szakaszos áram (NaT) [A] 1017
Számított bruttó tömeg [kg] 277.3
Számított nettó tömeg [kg] 277
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-202P450T4E00H4XGC
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality