FC-202P3K0T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F6877

Frekvenciaváltó
FC-202P3K0T4E55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
3.0 KW / 4.0 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E55) IP55/Type 12
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: A5
C1 opció nélkül, D opció nélkül
PROFIBUS DP MCA 101, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-202P3K0T4E55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 13 kg
Nettó súly 12.3 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427468047

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AQUA Drive FC-
Sorozat 202 202
Névleges teljesítmény P3K0 3.0 KW / 4.0 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Készülékház E55 (E55) IP55/Type 12
RFI-szűrő H1 A1/B (C1) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció A0 PROFIBUS DP MCA 101
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret A5 A5
Típuskód 1. része FC-202P3K0T4E55H1XGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 150% (NaT) [kW] 3
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 3
kVA 4.99
Teljesítményveszteség NoT [W] 116
Teljesítményveszteség NoT [W] 116
Teljesítményveszteség NaT [W] 116
Teljesítményveszteség NaT [W] 116
Névleges áram (NoT) [A] 7.2
Szakaszos áram (NoT) [A] 7.92
Névleges áram (NoT) [A] 6.3
Szakaszos áram (NoT) [A] 6.93
Névleges áram (NaT) [A] 7.2
Szakaszos áram (NaT) [A] 10.8
Névleges áram (NaT) [A] 6.3
Szakaszos áram (NaT) [A] 9.45
Számított bruttó tömeg [kg] 13.4
Számított nettó tömeg [kg] 13.1
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-202P3K0T4E55H1XGX
Modellkód02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality