FC-202P37KT4E21H3XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131F7797

Frekvenciaváltó
FC-202P37KT4E21H3XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
37 KW / 50 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, IP21/Type 1
A1/B (kábelhossz)(C1) oszt.RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: C1
C1 opció nélkül, D opció nélkül
PROFIBUS DP MCA 101, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-202P37KT4E21H3XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 41.5 kg
Nettó súly 41.2 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427477773

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AQUA Drive FC-
Sorozat 202 202
Névleges teljesítmény P37K 37 KW / 50 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Készülékház E21 IP21/Type 1
RFI-szűrő H3 A1/B (kábelhossz)(C1) oszt.RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció A0 PROFIBUS DP MCA 101
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret C1 C1
Típuskód 1. része FC-202P37KT4E21H3XGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 150% (NaT) [kW] 30
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 37
kVA 50.6
Teljesítményveszteség NoT [W] 698
Teljesítményveszteség NoT [W] 698
Teljesítményveszteség NaT [W] 570
Teljesítményveszteség NaT [W] 570
Névleges áram (NoT) [A] 73
Szakaszos áram (NoT) [A] 80.3
Névleges áram (NoT) [A] 65
Szakaszos áram (NoT) [A] 71.5
Névleges áram (NaT) [A] 61
Szakaszos áram (NaT) [A] 91.5
Névleges áram (NaT) [A] 52
Szakaszos áram (NaT) [A] 78
Számított bruttó tömeg [kg] 40.3
Számított nettó tömeg [kg] 40
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-202P37KT4E21H3XGX
Modellkód02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality