FC-202P315T4E00H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9400

A termék gyártása megszűnt.

Frekvenciaváltó
FC-202P315T4E00H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
315 KW / 450 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E00) IP00/Chassis
A2 (C3) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: E2
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-202P315T4E00H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 246 kg
Nettó súly 216 kg
Volume 0 l
EAN 5702427384446

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AQUA Drive FC-
Sorozat 202 202
Névleges teljesítmény P315 315 KW / 450 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Készülékház E00 (E00) IP00/Chassis
RFI-szűrő H2 A2 (C3) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata C Bevont NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció AX A opció nélkül
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret E2 E2
Típuskód 1. része FC-202P315T4E00H2XGC
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 150% (NaT) [kW] 250
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 315
kVA 416
Névleges áram (NoT) [A] 600
Szakaszos áram (NoT) [A] 660
Névleges áram (NoT) [A] 540
Szakaszos áram (NoT) [A] 594
Névleges áram (NaT) [A] 480
Szakaszos áram (NaT) [A] 720
Névleges áram (NaT) [A] 443
Szakaszos áram (NaT) [A] 664
Számított bruttó tömeg [kg] 221.3
Számított nettó tömeg [kg] 221
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-202P315T4E00H2XGC
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality