FC-202P30KT4P21H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131H0869

Frekvenciaváltó
FC-202P30KT4P21H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
30 KW / 40 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, IP21/Type 1 hátlap
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: B2
C1 opció nélkül, D opció nélkül
PROFIBUS DP MCA 101, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-202P30KT4P21H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 43.5 kg
Nettó súly 43.2 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427510142

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AQUA Drive FC-
Sorozat 202 202
Névleges teljesítmény P30K 30 KW / 40 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Készülékház P21 IP21/Type 1 hátlap
RFI-szűrő H1 A1/B (C1) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció A0 PROFIBUS DP MCA 101
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret B2 B2
Típuskód 1. része FC-202P30KT4P21H1XGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 160% (NaT) [kW] 22
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 30
kVA 42.3
Teljesítményveszteség NoT [W] 739
Teljesítményveszteség NoT [W] 739
Teljesítményveszteség NaT [W] 547
Teljesítményveszteség NaT [W] 547
Névleges áram (NoT) [A] 61
Szakaszos áram (NoT) [A] 67.1
Névleges áram (NoT) [A] 52
Szakaszos áram (NoT) [A] 57.2
Névleges áram (NaT) [A] 44
Szakaszos áram (NaT) [A] 70.4
Névleges áram (NaT) [A] 40
Szakaszos áram (NaT) [A] 64
Számított bruttó tömeg [kg] 31
Számított nettó tömeg [kg] 30.7
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-202P30KT4P21H1XGX
Modellkód02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality