131F6080
Frekvenciaváltó
FC-202P2K2T4E55H1XGC1XXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
2.2 KW / 3.0 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E55) IP55/Type 12
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevont NYÁK, Hálózati főkapcsoló
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: A5
C1 opció nélkül, D opció nélkül
PROFIBUS DP MCA 101, B opció nélkül
További opciók a típuskód alapján
A vízkezelő és szennyvíztisztító alkalmazásokhoz készült, célorientált Danfoss VLT® AQUA Drive frekvenciaváltó számos standard és opcionális funkciójának köszönhetően a legalacsonyabb teljes élettartamköltséget biztosítja ezekben az alkalmazásokban.