FC-202P11KT4E20H1XNCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

131F7512

Frekvenciaváltó
FC-202P11KT4E20H1XNCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0
VLT® AQUA Drive FC-202
11 KW / 15 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E20) IP20/Chassis
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Numerikus LCP
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: B3
C1 opció nélkül, MCB-107 24 VDC tart. táp
PROFIBUS DP MCA 101, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-202P11KT4E20H1XNCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

Termékadatok

Bruttó tömeg 11.7 kg
Nettó súly 11.4 kg
Volume 0 l
EAN 5710107121281

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AQUA Drive FC-
Sorozat 202 202
Névleges teljesítmény P11K 11 KW / 15 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Készülékház E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H1 A1/B (C1) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP N Numerikus LCP
NYÁK bevonata C Bevont NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció A0 PROFIBUS DP MCA 101
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció D0 MCB-107 24 VDC tart. táp
Házméret B3 B3
Típuskód 1. része FC-202P11KT4E20H1XNC
Típuskód 2. része XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 160% (NaT) [kW] 7.5
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 11
Szélesség két C opcióval [mm] 225,0
kVA 16.6
Teljesítményveszteség NoT [W] 392
Teljesítményveszteség NoT [W] 392
Teljesítményveszteség NaT [W] 291
Teljesítményveszteség NaT [W] 291
Névleges áram (NoT) [A] 24
Szakaszos áram (NoT) [A] 26.4
Névleges áram (NoT) [A] 21
Szakaszos áram (NoT) [A] 23.1
Névleges áram (NaT) [A] 16
Szakaszos áram (NaT) [A] 25.6
Névleges áram (NaT) [A] 14.5
Szakaszos áram (NaT) [A] 23.2
Számított bruttó tömeg [kg] 12
Számított nettó tömeg [kg] 11.7
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-202P11KT4E20H1XNC
Modellkód02 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality