OGDSK231K131402L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

134U8546

OGDSK231K131402L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 40 mm, Rozsdamentes acél,
Van CSA/UL, Vízsz.,csatl. fel vagy le, Fék nélkül,
Csatlakozódoboz

Modellkód: OGDSK231K131402L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

Termékadatok

Bruttó tömeg 25 kg
Nettó súly 24 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710108045883

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport OGD VLT® OneGearDrive®
Termékváltozat S Standard
Hajtómű típusa K Kúpkerekes hajtómű
Méret 2 V210
Áttétel 31K13 31,13
Kimenőtengely kialakítása 1 Csőtengely
Kimenőtengely mérete 40 40 mm
Kimenőtengely anyaga 2 Rozsdamentes acél
Motor teljesítménye L06 max. 2,3 kW (V210)
RX fenntartva RX X fenntartva
Motorcsatlakozás TB Csatlakozódoboz
Csatlakozó helye 1 Felül
Telepítési pozíció P2 Vízsz.,csatl. fel vagy le
Védőlakkbevonatos felület S Standard
RAL-színkód 9010 Szabványos fehér
Kenőanyagok H1 Élelmiszeripari olaj
Fék BXXX Fék nélkül
CSA/UL 1 Van CSA/UL
A fenntartva X A fenntartva
B fenntartva X B fenntartva
C fenntartva X C fenntartva
Típuskód 1. része OGDSK231K131402L06RXTB1P2
Típuskód 2. része S9010H1BXXX1XXX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 OGDSK231K131402L06RXTB1P2
Modellkód02 S9010H1BXXX1XXX
Számított bruttó tömeg [kg] 25
Számított nettó tömeg [kg] 24