ExtensionBoxTM for VLT® OneGearDrive(R
ExtensionBoxTM for VLT® OneGearDrive(R

178G5193

Csak i = 31,13 áttételi arányú VLT®OneGearDrive berendezéssel használható.
Áttételi arány i = 3.11
IP-besorolás: 54
Mmax = 0-1,000 Nm
nmax = 0-31 rpm
tömeg = 44 kg

Termékadatok

Bruttó tömeg 59.85 kg
Nettó súly 45 kg
Volume 0 l
EAN 5714853198122

ACCESSORIES OGD SERIES

Hajtómű típus (K) Kúpkerekes hajtómű
Méret (2) V210
Tengely méret (40) 40 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services