Termékkonfigurálás

VLT® DriveMotor FCP 106

Válassza ki az új termék alapbeállításait

Általános
Kötelező
(FCP) VLT® DriveMotor FCP
(106) 106
(T4) Három fázis 380–480 VAC
(C66) Standard IP66/UL type 4X
(H1) Integrált A1/B oszt. RFI-szűrő
(F) Ventilátorral
(SXX) Legújabb kiadás – std. szoftv.
(0) Memóriamodul
(FCP106____T4C66H1FSXX__0) FCP106____T4C66H1FSXX__0
(GLBL) Global (Standard)
(B901) (B901) DK gyár
(FCP106____T4C66H1FSXX__0) FCP106____T4C66H1FSXX__0
(B901) B901