Kapcsolóüzemű tápegység, 15 kW 690 V
Kapcsolóüzemű tápegység, 15 kW 690 V

130B0271

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.7 kg
Nettó súly 0.7 kg
Volume 0 l
EAN 5710107576043

Printed Circuit Board (PCA)

Nyomtatott áramköri egységek Kapcsolóüzemű tápkártya

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Fázisok száma (T) 3 fázis
Hálózati feszültség (7) 525 - 690 VAC *
Házméret kód B2
Névleges teljesítmény (P15K) 15 KW / 20 HP

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Fázisok száma (T) 3 fázis
Hálózati feszültség (7) 525 - 690 VAC *
Házméret kód B2
Névleges teljesítmény (P15K) 15 KW / 20 HP

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Fázisok száma (T) 3 fázis
Hálózati feszültség (7) 525 - 690 VAC *
Házméret B2
Névleges teljesítmény (P11K) 11 kW

Spare Part (Master Class)

DrivePro category Suitcase spare part
Recommended spare part
Spare Part

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Fázisok száma (T) 3 fázis
Hálózati feszültség (7) 525 - 690 VAC *
Házméret kód B2
Névleges teljesítmény (P15K) 15 kW

Allocate codes for sales

\\Customer Specific\\ No

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services