135N2654
VACON0100-3L-0031-4-X+FBIE+HMGR
VACON® 100X
,
,
,
D foglalat:
E foglalat:
További opciók a típuskód alapján
VACON® 100 X
Extrém környezeti körülmények között is maximális teljesítményt érhet el. Ez a frekvenciaváltó a nagynyomású víznek, a magas rezgésszinteknek, a hőnek és a szennyeződésnek egyaránt ellenáll. A Gore® szellőztetőmembrán, az IP66/Type 4X Outdoor típusú mechanikai védettség
és a -40 °C-tól +60 °C-ig terjedő üzemi hőmérséklet-tartomány teljes szabadságot kínál a korlátozás nélküli kültéri telepítéshez.
A 37 kW-ig terjedő teljesítménytartományú frekvenciaváltó az
alkalmazások
széles körében teszi elérhetővé a decentralizált megoldások
előnyeit.