134U9764
OGDSK231K131402L06RXTB1P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 40 mm, Rozsdamentes acél,
CSA/UL nélkül, Függőleges, motor fel, Fék nélkül,
Csatlakozódoboz
A rugalmas és energiahatékony VLT® OneGearDrive hajtásrendszerrel
jelentősen csökkenthető a különböző frekvenciaváltó-változatok száma
a tipikus élelmiszer- és italgyártó vagy anyagmozgató
feldolgozóüzemekben, ami nagymértékben csökkenti az üzemeltetési
költségeket, és jelentős energiamegtakarítást eredményez.
Megjegyzés: Ha nyomatékkar szükséges, azt rendelje meg tartozékként.