OGDHK231K131352L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX

134U8188

OGDHK231K131352L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Higiénikus, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 35 mm, Rozsdamentes acél,
CSA/UL nélkül, Vízsz.,csatl. fel vagy le, Fék nélkül,
Motor+dugó+csatl,káb nélk

Modellkód: OGDHK231K131352L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX

Termékadatok

Bruttó tömeg 25 kg
Nettó súly 24 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710108042288

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport OGD VLT® OneGearDrive®
Termékváltozat H Higiénikus
Hajtómű típusa K Kúpkerekes hajtómű
Méret 2 V210
Áttétel 31K13 31,13
Kimenőtengely kialakítása 1 Csőtengely
Kimenőtengely mérete 35 35 mm
Kimenőtengely anyaga 2 Rozsdamentes acél
Motor teljesítménye L06 max. 2,3 kW (V210)
RX fenntartva RX X fenntartva
Motorcsatlakozás S2 Motor+dugó+csatl,káb nélk
Csatlakozó helye 1 Felül
Telepítési pozíció P2 Vízsz.,csatl. fel vagy le
Védőlakkbevonatos felület A Aszeptikus
RAL-színkód 9010 Szabványos fehér
Kenőanyagok H1 Élelmiszeripari olaj
Fék BXXX Fék nélkül
CSA/UL X CSA/UL nélkül
A fenntartva X A fenntartva
B fenntartva X B fenntartva
C fenntartva X C fenntartva
Típuskód 1. része OGDHK231K131352L06RXS21P2
Típuskód 2. része A9010H1BXXXXXXX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 OGDHK231K131352L06RXS21P2
Modellkód02 A9010H1BXXXXXXX
Számított bruttó tömeg [kg] 25
Számított nettó tömeg [kg] 24