OGDHK214K131402L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX
OGDHK214K131402L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX

134U8186

OGDHK214K131402L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
(H) Higiénikus, (L06) max. 2,3 kW (V210),
(14K13) 14,13, (40) 40 mm, (2) Rozsdamentes acél,
(X) CSA/UL nélkül, (P2) Vízsz.,csatl. fel vagy le, (BXXX) Fék nélkül,
(S2) Motor+dugó+csatl,káb nélk

Modellkód: OGDHK214K131402L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX

Termékadatok

Bruttó tömeg 25 kg
Nettó súly 24 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710108042264

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Termékcsoport OGD VLT® OneGearDrive®
Termékváltozat H (H) Higiénikus
Hajtómű típusa K (K) Kúpkerekes hajtómű
Méret 2 (2) V210
Áttétel 14K13 (14K13) 14,13
Kimenőtengely kialakítása 1 (1) Csőtengely
Kimenőtengely mérete 40 (40) 40 mm
Kimenőtengely anyaga 2 (2) Rozsdamentes acél
Motor teljesítménye L06 (L06) max. 2,3 kW (V210)
Motorcsatlakozás S2 (S2) Motor+dugó+csatl,káb nélk
Csatlakozó helye 1 (1) Felül
Telepítési pozíció P2 (P2) Vízsz.,csatl. fel vagy le
Védőlakkbevonatos felület A (A) Aszeptikus
RAL-színkód 9010 (9010) Szabványos fehér
Kenőanyagok H1 (H1) Élelmiszeripari olaj
Fék BXXX (BXXX) Fék nélkül
CSA/UL X (X) CSA/UL nélkül
A fenntartva X (X) A fenntartva
Ajánlott gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
B fenntartva X (X) B fenntartva
Bruttó tömeg [kg] 25
C fenntartva X C fenntartva
Modelcode01 OGDHK214K131402L06RXS21P2
Modelcode02 A9010H1BXXXXXXX
Nettó tömeg [kg] 24
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
RX fenntartva RX (RX) X fenntartva
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Számított bruttó tömeg [kg] 25
Számított nettó tömeg [kg] 24
Terméknézet GLBL Globális (szabvány)
Típuskód OGDHK214K131402L06RXS21P2
Típuskód 2. rész A9010H1BXXXXXXX

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality