MCD60086BT5S1X20CV2
MCD60086BT5S1X20CV2

136G7349

MCD60086BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Belső megk. mágn.kapcs.val
(0086) 86 A, (5) Három fázis 200–525 VAC
(S1) 1-es házméret, (20) IP20
Vezérlőfeszültség: 110~120 VAC vagy 220~240 VAC
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: MCD60086BT5S1X20CV2

Termékadatok

Bruttó tömeg 6.35 kg
Nettó súly 5.5 kg
Volume 17.47 l
EAN 5710108638245

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Product Group MCD MCD lágyindító-sorozat
MCD Series 6 (6) 600-as sorozat
Current Rating 0086 (0086) 86 A
Bypass B (B) Belső megk. mágn.kapcs.val
Fázisok száma T Három fázis
Mains Voltage 5 (5) Három fázis 200–525 VAC
Enclosure S1 (S1) 1-es házméret
Performance X (X) Fenntartva
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV2 110~120 VAC vagy 220~240 VAC
Ajánlott gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Bruttó tömeg [kg] 6.35
Modelcode01 MCD60086BT5S1X20CV2
Nettó tömeg [kg] 5.5
Plant from Orderline D902
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Számított bruttó tömeg [kg] 6.1
Számított nettó tömeg [kg] 5.5
Típuskód MCD60086BT5S1X20CV2

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality