131B1067
Frekvenciaváltó
FC-302P7K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
7.5 KW / 10 CV, Háromfázisú
380–500 VAC, (E55) IP55/Type 12
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül
C0 opció nélkül, C1 opció nélkül
Szoftveropció nélkül, D opció nélkül
Házméret: A5
További opciók a típuskód alapján
A VLT® AutomationDrive az egy frekvenciaváltós koncepció képviselőjeként műveletek teljes skálájának vezérlésére képes a normál alkalmazásoktól a szervóig, bármilyen gép vagy gyártósor esetén.