FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3266

Frekvenciaváltó
FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
45 KW / 60 CV, Háromfázisú
380–500 VAC, (E55) IP55/Type 12
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: C1
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 43.64 kg
Nettó súly 42.14 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427225947

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AutomationDrive FC-
Sorozat 302 302
Névleges teljesítmény P45K 45 KW / 60 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 5 380–500 VAC
Készülékház E55 (E55) IP55/Type 12
RFI-szűrő H1 A1/B (C1) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop B Fékcsopper
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció AX A opció nélkül
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret C1 C1
Típuskód 1. része FC-302P45KT5E55H1BGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 150% (NaT) [kW] 45
Teljesítmény 110% (NoT) [kW] 55
kVA 62.4
Teljesítményveszteség NoT [W] 1083
Teljesítményveszteség NoT [W] 1083
Teljesítményveszteség NaT [W] 891
Teljesítményveszteség NaT [W] 891
Névleges áram (NoT) [A] 106
Szakaszos áram (NoT) [A] 117
Névleges áram (NoT) [A] 105
Szakaszos áram (NoT) [A] 116
Névleges áram (NaT) [A] 90
Szakaszos áram (NaT) [A] 135
Névleges áram (NaT) [A] 80
Szakaszos áram (NaT) [A] 120
Számított bruttó tömeg [kg] 43.64
Számított nettó tömeg [kg] 42.14
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-302P45KT5E55H1BGX
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality