FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1764

Frekvenciaváltó
FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
1.5 KW / 2.0 CV
Háromfázisú 380–500 VAC (E55) IP55/Type 12
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: A5
A opció nélkül B opció nélkül
C1 opció nélkül D opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 11.776 Kilogram
Nettó súly 11.16 Kilogram
Folyadékmennyiség 39.798 Liter
EAN 5702427162051

 

A Option AX A opció nélkül
Adaptation A X Standard kábelbevezetések
Adaptation B X Illesztés nélkül
B Option BX B opció nélkül
Brake - Safe Stop B Fékcsopper
C Option Software XX Szoftveropció nélkül
C0 Option MCO CX C0 opció nélkül
C1 Option X C1 opció nélkül
Calculated Gross Weight [kg] 11.776
Calculated Net Weight [kg] 11.16
Calculated Package Weight 0.616
Coating PCB X Bevonat nélküli NYÁK
Continuous Current (HO) [A] 4.1 4.1
Continuous Current (HO) [A] 3.4 3.4
D Option DX D opció nélkül
Depth [mm] 200,0 200,0
Depth with Option A/B [mm] 200,0 200,0
DrivePro kategória EXCH Cserekészülék
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Enclosure E55 (E55) IP55/Type 12
Height [mm] 420,0 420,0
HELP CHAR FC-302
HELP CHAR FC-302P1K5T5E55
Helping cstic for weight calc 0
Házméret A5 A5
Intermittent Current (HO) [A] 6.56 6.56
Intermittent Current (HO) [A] 5.44 5.44
kVA 2.84 2.84
LCP G Grafikus LCP
Mains Option X Hálózati opció nélkül
Mains Voltage 5 380–500 VAC
Material Net Weight 11.16
Modellkód01 FC-302P1K5T5E55H1BGX
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Phase T Háromfázisú
Power 160% (HO) [KW] 1.5 1.5
Power Loss HO [W] 62 62
Power Loss HO [W] 62 62
Power Rating P1K5 1.5 KW / 2.0 CV
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Hierarchy 87E2660560013
Product View (Switch) GLBL Globális (szabvány)
Recommended Factory ERR01 A szállító nem meghatározható
Recommended Plant ERR01 ERR01
RFI Filter H1 A1/B (C1) osztályú RFI
Software Language Pack X Standard nyelvcsomag
Software Release SXXX Legújabb kiad. std. SW
Sorozat 302 302
STAT NO 33063
Termékcsoport FC- VLT® AutomationDrive FC-
Terméknézet (alapértelmezett) Global (Standard)
Típuskód 1. része FC-302P1K5T5E55H1BGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendor ERR01 A szállító nem meghatározható
Width w/ no C options [mm] 242,0 242,0

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality