FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX

132F0018

Frekvenciaváltó
FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0.75 KW / 1.0 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E20) IP20/Chassis
A1/B (kábelhossz)(C1) oszt.RFI
Fékcsopper nélkül
LCP nélkül
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
M1 HÁZMÉRET
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.383 kg
Nettó súly 1.083 kg
Volume 0.046 l
EAN 5702427357556

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive sorozat 051 51
Névleges teljesítmény PK75 0.75 KW / 1.0 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Készülékház E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H3 A1/B (kábelhossz)(C1) oszt.RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP X LCP nélkül
NYÁK bevonata C Bevont NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Házméret M1 M1 HÁZMÉRET
Típuskód 1. része FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX
Modelcode01 FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Számított bruttó tömeg [kg] 1.4
Számított nettó tömeg [kg] 1.1

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality