FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX

132F0003

Frekvenciaváltó
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0.75 KW / 1.0 CV, Egyfázisú
200–240 VAC, (E20) IP20/Chassis
A1/B (kábelhossz)(C1) oszt.RFI
Fékcsopper nélkül
LCP nélkül
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
M1 HÁZMÉRET
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.51 kg
Nettó súly 1.1 kg
Volume 4.612 l
EAN 5702427357464

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive sorozat 051 51
Névleges teljesítmény PK75 0.75 KW / 1.0 CV
Fázis S Egyfázisú
Hálózati feszültség 2 200–240 VAC
Mechanikai védettség E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H3 A1/B (kábelhossz)(C1) oszt.RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP X LCP nélkül
NYÁK bevonata C Bevont NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Házméret M1 M1 HÁZMÉRET
Típuskód 1. része FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Modelcode01 FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Számított bruttó tömeg [kg] 1.4
Számított nettó tömeg [kg] 1.1
Bruttó tömeg [kg] 1.51
Nettó tömeg [kg] 1.1

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality