FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX

132F0017

FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX

Frekvenciaváltó
FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0.37 KW / 0.50 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E20) IP20/Chassis
A1/B (kábelhossz)(C1) oszt.RFI
Fékcsopper nélkül
LCP nélkül
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
M1 HÁZMÉRET
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.49 kg
Nettó súly 1 kg
Folyadékmennyiség 4.612 l
EAN 5702427357549

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive sorozat 051 51
Névleges teljesítmény PK37 0.37 KW / 0.50 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Készülékház E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H3 A1/B (kábelhossz)(C1) oszt.RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP X LCP nélkül
NYÁK bevonata C Bevont NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftververzió SXXX Legújabb kiad. std. SW
Házméret M1 M1 HÁZMÉRET
Típuskód 1. része FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX
Modellkód01 FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Számított bruttó tömeg [kg] 1.4
Számított nettó tömeg [kg] 1.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality