AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131X3616

AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
380-480 VAC, 250Amp correction, IP54 / Type 12,
RFI class A1, Mains Disconnect + fuse

Modellkód: AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 546 kg
Nettó súly 405 kg
Volume 1456.84 l
EAN 5710107054725

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport AAF Fejlett aktív szűrő AAF
VLT sorozat 006 006
Névleges áram A250 250 A-es korrekció
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Mechanikai védettség E54 IP54/Type 12
RFI-szűrő H4 A1 osztályú RFI-szűrő
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
Kijelző G Grafikus kezelőegység
NYÁK bevonata C Bevont NYÁK
Hálózati opció 3 Hál. főkapcs. + biztosító
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció AX A opció nélkül
B opció BX B opció nélkül
C0 opció, MCO CF Aktív szűrőburkolat
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret E1 (E1) E1 házméret
Típuskód 1. része AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAX
Típuskód 2. része BXCFXXXDX
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Számított bruttó tömeg [kg] 575
Számított nettó tömeg [kg] 453
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAX
Modellkód02 BXCFXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality