AAF006A190T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131Z5080

AAF006A190T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
380-480 VAC, 190Amp correction, IP54 / Type 12,
RFI class A1, Mains Disconnect + fuse

Modellkód: AAF006A190T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 366 kg
Nettó súly 266 kg
Volume 1081.08 l
EAN 5710107347438

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport AAF Fejlett aktív szűrő AAF
VLT sorozat 006 006
Névleges áram A190 190 A-es korrekció
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Mechanikai védettség E54 IP54/Type 12
RFI-szűrő H4 A1 osztályú RFI-szűrő
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
Kijelző G Grafikus kezelőegység
NYÁK bevonata C Bevont NYÁK
Hálózati opció 3 Hál. főkapcs. + biztosító
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció AX A opció nélkül
B opció BX B opció nélkül
C0 opció, MCO CF Aktív szűrőburkolat
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret D14 (D14) D14 házméret
Típuskód 1. része AAF006A190T4E54H4XGC3XXSXXXXAX
Típuskód 2. része BXCFXXXDX
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Számított bruttó tömeg [kg] 273
Számított nettó tömeg [kg] 238
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 AAF006A190T4E54H4XGC3XXSXXXXAX
Modellkód02 BXCFXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality