70-AC3L00034W01A120BM25-00056879

134X9379

VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPESMI01-0003-4+IP20+EMC2
Vacon 020
3 fázisú AC-bemenet, 380–480 VAC
3 A, IP20, EMC 2 osztály
Fék nélkül, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code

Modellkód: VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPES

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.63 kg
Nettó súly 0.6 kg
Volume 2.458 l
EAN 5710108155452

Vacon 0010/20

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport VACON Vacon
Termékskála 0020 Vacon 020
Szegmens NONE Vacon 10/20
Testreszabott +BM25 Vacon0020 termék
Regionális -R00 Nemzetközi
Bemenet -3L 3 fázisú AC-bemenet
Feszültség -4 380–480 VAC
Áram -0003 3 A
ÁRAM LEÍRÁSA 2,4 AMP
API kiválasztás +SM20 API Vacon0020-hoz
E-opció +SE00 Opció nélkül
Szerelés -DM Frekvenciaváltó-modul
Készülékház +IP20 IP20
EMC-szint +EMC2 EMC 2 osztály
A tartozék készülékház +QPES PE lemezkészlet
B tartozék készülékház +Q000 Kiegészítő opció nélkül
Dokumentáció nyelve +DLUK Angol
Dokumentáció szintje +DQCK Rövid útmutató
Címkék nyelve +LLUK Angol
Szoftvercsomag +F0107 VACON 20 szoftvercsomag
Alkalmazás +A0000 Speciális alkalmazás nélkül
Fék +DBNO Fék nélkül
Kijelző mértékegységei +LSSI Metrikus mértékegységek
50/60 Hz-es beállítás +LS50 50 Hz
Paraméterkészlet +L0000 Paraméterkészlet nélkül
Szállítási csomag +GSCB Szállítás kartondobozban
UL-jóváhagyás +GAUL UL-jóváhagyás
CE-jóváhagyás +GACE CE-jóváhagyás
C-tick-jóváhagyás +GACT C-tick-jóváhagyás
KC-jóváhagyás +GAKC KC-jóváhagyás
Normál garancia +WT01 12/18 hónap
Házméret MI01 MI01
Típuskód 1. része 70-AC3L00034W01A120BM25
Típuskód 2. része -00056879
Modelcode01 VACON0020-3L-0003-4
Modellkód03 +EMC2+QPES
Termékkatalógus NO_VIEW NINCS NÉZET
Salestext MI01-0003-4+IP20+EMC2
Számított nettó tömeg [kg] 0.63
Számított bruttó tömeg [kg] 0.83
Motortelj., nagy túlterh. [kW] 0.75
Méretek Szé×Ma×Mé [mm] 66 X 160 X 98
Névleges áram (NoT) [A] 25
Gépcsoport az Orderline-tól E601
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Help Counter 1
ELŐTAG MINT RAKTÁRI KÓD RÉSZE 70- VXS020 ELŐTAGJA
VXS020 HÁZMÉRETTÍPUSA A A házmérettípus
ellenőrizze, hogy hiánytalan-e OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality