BOCK, HAX22e/125-4, Semi-hermetic air cooled

097B16021

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16021

Termékadatok

Bruttó tömeg 85 Kilogram
Nettó súly 75.6 Kilogram
Folyadékmennyiség 152.46 Liter
EAN 5715162571422

 

Alkalmazások LBP
Anti-vibration pads No
Contain batteries No
Description Compressor HAX22e/125-4
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 12 mm
Family HG/HA compressors
Frequency Hz 50
Fázis 3
Henger 2
Hot gas temperature sensor No
Hűtőközeg(ek) R407F
R448A
R449A
R404A
R407A
In scope of WEEE No
IP osztály IP44
Kompresszor tápellátása [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 16021
Length (mm) 524
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX22e/125-4
Motor protection INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Márka BOCK
Nyomócső mérete [in] 1/2 in
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Olaj típus BOCKlub E55
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
SCIP dosszié terméknév HG/HA(X)22/…. - series
Suction connection size [mm] 16 mm
Szélesség [mm] 303 mm
Szín Blue (standard)
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] 5/8 in
Tanúsítvány szabványa No
Technológia Semi-hermetic air cooled
Teljes magasság [mm] 315 mm
Termékcsoport Semi-hermetic compressors
Terméknév Reciprocating compressor HA
Thermal protection thermostat No
Típus HAX22e
Típusjelölés HAX22e/125-4
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality