BOCK, HA34e/215-4, Semi-hermetic air cooled

097B16078

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16078

Termékadatok

Bruttó tömeg 103.2 Kilogram
Nettó súly 93.8 Kilogram
Folyadékmennyiség 152.46 Liter
EAN 5715162570906

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Contain batteries No
Description Compressor HA34e/215-4
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 16 mm
Family HG/HA compressors
Frequency Hz 50
Fázis 3
Henger 4
Hot gas temperature sensor No
Hűtőközeg(ek) R22
In scope of WEEE No
IP osztály IP44
Kompresszor tápellátása [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 16078
Length (mm) 578
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HA34e/215-4
Motor protection INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Márka BOCK
Nyomócső mérete [in] 5/8 in
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Olaj típus BOCKlub A46
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dosszié szám 60e852d2-90d1-42cc-828d-974bed584935
SCIP dosszié terméknév HG/HA(X)34/…. - series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 22 mm
Szélesség [mm] 302 mm
Szín Blue (standard)
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] 7/8 in
Tanúsítvány szabványa No
Technológia Semi-hermetic air cooled
Teljes magasság [mm] 318 mm
Termékcsoport Semi-hermetic compressors
Terméknév Reciprocating compressor HA
Thermal protection thermostat No
Típus HA34e
Típusjelölés HA34e/215-4
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality