A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 35
Motorvezérlésű szelep, ICMTS 20 A33, Acél
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kv érték [m³/h]: 0.200, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140.0
Motorvezérlésű szelep, ICMTS 20A, Acél
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kv érték [m³/h]: 0.600, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140.0
Motorvezérlésű szelep, ICMTS 20B, Acél
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kv érték [m³/h]: 2.400, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140.0
Motorvezérlésű szelep, ICMTS 20C, Acél
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kv érték [m³/h]: 4.600, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140.0
Motorvezérlésű szelep, ICMTS 20B66, Acél
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kv érték [m³/h]: 1.600, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140.0
Elektromos szabályozó szelep, CCM 40
Hűtőközeg(ek): R404A; R744; R134a; R449A, Kv érték [m³/h]: 4.870, Max. Üzemi nyomás [bar]: 90.0, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
Elektromos szabályozó szelep, CCM 30
Hűtőközeg(ek): R404A; R744; R134a; R449A, Kv érték [m³/h]: 2.780, Max. Üzemi nyomás [bar]: 90.0, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
Elektromos szabályozó szelep, CCM 20
Hűtőközeg(ek): R404A; R744; R134a; R449A, Kv érték [m³/h]: 1.850, Max. Üzemi nyomás [bar]: 90.0, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
Elektromos szabályozó szelep, CCM 10
Hűtőközeg(ek): R404A; R744; R134a; R449A, Kv érték [m³/h]: 0.700, Max. Üzemi nyomás [bar]: 90.0, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
Elektromos szabályozó szelep, CCMT 2
Hűtőközeg(ek): R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv érték [m³/h]: 0.170, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140.0, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1