BO230C, Kábel, 5.00 m, Tápfeszültség [V] AC: 230, Multi-csomag

018Z6592

A termék gyártása megszűnt.

Elektr. csatl.: Kábel, Tápfeszültség [V] AC: 230, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Védettség: IP67

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.966 Kg
Nettó súly 0.847 Kg
Volume 1.962 Liter
EAN 5702423039951

 

Alkatrészprogram neve EV210B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV310B
ATEX értékesítési szöveg -40Cta+60C
II 2G Ex mb IIC T4 Gb
China RoHS compliance Out of scope
Csomagolási formátum Multi-csomag
Elektr. csatl. Kábel
Elektromos csatlakozó Háromeres kábel
Elektromos csatlakozó megjegyzések Földcsatl. kábel 4 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Földelőcsatlakozás Külső Sorkapocs
Green/yellow wire
In scope of WEEE and contain batteries No
Kábelhossz 196 in
Kábelhossz [m] 5 m
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 60 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 140 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -40 °F
Meghajtó mérete 13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként 10 pc
Mágnestekercs rögzítése Kézi csavar
Mágnestekercselés szigetelési osztálya H osztály az IEC 85 szerint
Nema védettségi besorolás (~) 6
Névleges terhelhetőség Folyamatos
Product Name Description Mágnesszeleptekercs
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] 100 %
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] 0 %
SCIP dosszié szám 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dosszié terméknév Solenoid coils
Szervizelhető Nem
Szín Fekete
Tanúsítvány ATEX - Cat. 2 - Zone 1
Tartozékok IP67 tömítéskészlet
Tekercs csatlakozás Kábel
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz 10 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz 10 W
Termékcsoport Solenoid valves
Terméktartozékok Mágnesszeleptekercs tartozékok
Tápfeszültség 50 Hz max. [V] 230 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V] 230 V
Tápfeszültség [V] AC 230 V
Típus BO230C
Típusjelölés BO230C
UK RoHS compliance Out of scope
Vezeték felülete [mm2] 3 x 0.75 mm2
Védettség IP67

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality