Mágnesszeleptekercs, BA230A, DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 220 - 230, Multi-csomag
042N7501
Elektr. csatl.: DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 220 - 230, Frekvencia [Hz]: 50 Hz, Védettség: IP00
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Elektr. csatl.: DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 220 - 230, Frekvencia [Hz]: 50 Hz, Védettség: IP00
Bruttó tömeg | 0.168 Kg |
Nettó súly | 0.155 Kg |
Volume | 0.112 Liter |
EAN | 5702423023370 |
Bruttó tömeg | 0.168 Kg |
Nettó súly | 0.155 Kg |
Volume | 0.112 Liter |
EAN | 5702423023370 |
Alkatrészprogram neve |
EV210B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV310B |
Azonos termék | 042N8501 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | DIN dugasz |
Elektromos csatlakozás mérete | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektromos csatlakozó | 3 db csúszósaru csatlakozó |
Elektromos csatlakozó szabványa | EN175301-803 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 104 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Meghajtó mérete | 13.5 mm |
Mennyiség csomagolási módonként | 45 pc |
Mágnestekercs rögzítése | Anya és pattintós rögzítő |
Mágnestekercs tervezési szabványa | VDE 0580 |
Mágnestekercselés szigetelési osztálya | H osztály az IEC 85 szerint |
Névleges terhelhetőség | Folyamatos |
Product Name Description | Mágnesszeleptekercs |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] | 97 % |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % |
Rel. Nedvességtartalom kondíciók | Nem kondenzálódó |
SCIP dosszié szám | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dosszié terméknév | 042N7501 |
Szervizelhető | Nem |
Szín | Kék |
Tartozékok |
ANYA Patentkapocs |
Tekercs csatlakozás | DIN dugasz |
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA] | 22 VA |
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz | 12 W |
Termékcsoport | Solenoid valves |
Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
Tápfeszültség 50 Hz max. [V] | 230 V |
Tápfeszültség 50 Hz min. [V] | 220 V |
Tápfeszültség [V] AC [max.] | 230 V |
Tápfeszültség [V] AC [min.] | 220 V |
Típus | BA230A |
Típusjelölés | BA230A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Védettség | IP00 |
Alkatrészprogram neve |
EV210B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV310B |
Azonos termék | 042N8501 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | DIN dugasz |
Elektromos csatlakozás mérete | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektromos csatlakozó | 3 db csúszósaru csatlakozó |
Elektromos csatlakozó szabványa | EN175301-803 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 104 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
Meghajtó mérete | 13.5 mm |
Mennyiség csomagolási módonként | 45 pc |
Mágnestekercs rögzítése | Anya és pattintós rögzítő |
Mágnestekercs tervezési szabványa | VDE 0580 |
Mágnestekercselés szigetelési osztálya | H osztály az IEC 85 szerint |
Névleges terhelhetőség | Folyamatos |
Product Name Description | Mágnesszeleptekercs |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] | 97 % |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % |
Rel. Nedvességtartalom kondíciók | Nem kondenzálódó |
SCIP dosszié szám | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dosszié terméknév | 042N7501 |
Szervizelhető | Nem |
Szín | Kék |
Tartozékok |
ANYA Patentkapocs |
Tekercs csatlakozás | DIN dugasz |
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA] | 22 VA |
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz | 12 W |
Termékcsoport | Solenoid valves |
Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
Tápfeszültség 50 Hz max. [V] | 230 V |
Tápfeszültség 50 Hz min. [V] | 220 V |
Tápfeszültség [V] AC [max.] | 230 V |
Tápfeszültség [V] AC [min.] | 220 V |
Típus | BA230A |
Típusjelölés | BA230A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Védettség | IP00 |