A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 547
Szelepállomás, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Normál csatlakozás: EN 10220
Csatlakozó mérete [mm]: 20, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120
Szelepállomás, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Normál csatlakozás: EN 10220
Csatlakozó mérete [mm]: 25, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120
Szelepállomás, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Normál csatlakozás: EN 10220
Csatlakozó mérete [mm]: 32, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120
Szelepállomás, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Csatlakozó mérete [mm]: 20, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120
Szelepállomás, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Normál csatlakozás: ASME B 16.11
Csatlakozó mérete [mm]: 20, Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: ZnCr04, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120
Szelepállomás, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Normál csatlakozás: ASME B 16.11
Csatlakozó mérete [mm]: 25, Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: ZnCr04, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120
Szelepállomás, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Normál csatlakozás: ASME B 16.11
Csatlakozó mérete [mm]: 32, Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: ZnCr04, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120
Szelepállomás, ICF 20-6-2RA, 20 mm, Normál csatlakozás: EN 10220
Csatlakozó mérete [mm]: 20, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120
Szelepállomás, ICF 20-6-2RA, 25 mm, Normál csatlakozás: EN 10220
Csatlakozó mérete [mm]: 25, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120
Szelepállomás, ICF 20-6-2RA, 32 mm, Normál csatlakozás: EN 10220
Csatlakozó mérete [mm]: 32, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Készüléktest anyaga: Acél, Felület borítása: Zn (TLP), Max. Üzemi nyomás [bar]: 52.0, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - 120