Szabályozó vízszelepek

105 termék látható

Hőmérsékletmérővel működtetett vízszelep, AVTA 25

Terméknév: Hőmérsékletmérővel működtetett vízszelep, Típus: AVTA 25, Csatlakozás belső/külső: Belső, Kv érték [m³/h]: 5.500, Töltés típusa: Univerzális

Hőmérsékletmérővel működtetett vízszelep, AVTA 15

Terméknév: Hőmérsékletmérővel működtetett vízszelep, Típus: AVTA 15, Csatlakozás típusa: NPT, Csatlakozás belső/külső: Belső, Kv érték [m³/h]: 1.900, Töltés típusa: Univerzális

Pilot a vízszab. szelephez, Pilot egység

Pilot unit for WVTS 50-90 °C, Used for product: WVTS

Pilot a vízszab. szelephez, Pilot egység

Pilot unit for WVTS 0-30 °C, Used for product: WVTS

Hőmérsékletmérővel működtetett vízszelep, AVTA 20

Terméknév: Hőmérsékletmérővel működtetett vízszelep, Típus: AVTA 20, Csatlakozás típusa: NPT, Csatlakozás belső/külső: Belső, Kv érték [m³/h]: 3.400

Megjelenítés: