Termékadatok

Bruttó tömeg 1.16 Kg
Nettó súly 1.042 Kg
Volume 2.403 Liter
EAN 5702422034971

 

Alkatrészprogram neve WVTS
China RoHS compliance Out of scope
Csomagolási formátum Multi-csomag
EU RoHS compliance Out of scope
Használat termékhez WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 149 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] 77 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 65 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] 25 °C
In scope of WEEE and contain batteries No
Kap. cső hossztöredéke [in] 196 27/32 in
Kapilláris cső hossza [mm] 5000 mm
Max. érzékelő hőmérséklet [°C] 90 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F] 194 °F
Mennyiség csomagolási módonként 8 pc
Product Name Description Pilot a vízszab. szelephez
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dosszié terméknév WVS/WVTS
Szervizelhető Vízszelep pótalkatrészek
Tartozékok Vezérlőelem
Rugóház
Termékcsoport Water regulating valves
Terméktartozékok Általános tartozékok
Típus WVTS
UK RoHS compliance Out of scope

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality