Nyomással működtetett vízszelep, WVO 10, 14.00 bar - 18.00 bar, 1.400 m³/h
003N5206
Csatlakozás típusa: G, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 3/8, Kv érték [m³/h]: 1.400, Nyitási konfiguráció: Emelkedő kond. nyomásra nyílik, Szabályozható nyomástartomány [bar]: 14.00 - 18.00, Csatlakozás típusa (hűtőközeg): SAE kúp