A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 201
Pilotvezérelt szervoszelep, ICS3E 25-5, 20.0 mm, Illesztővarratos
Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: EN 10220, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 20.0, Kv érték [m³/h]: 1.700
Pilotvezérelt szervoszelep, ICS3E 25-10, 20.0 mm, Illesztővarratos
Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: EN 10220, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 20.0, Kv érték [m³/h]: 3.500
Pilotvezérelt szervoszelep, ICS3E 25-20, 20.0 mm, Illesztővarratos
Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: EN 10220, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 20.0, Kv érték [m³/h]: 8.000
Pilotvezérelt szervoszelep, ICS1 25-5, 25.0 mm, Illesztővarratos
Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: EN 10220, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Kv érték [m³/h]: 1.700, Csatlakozás anyaga: Acél
Pilotvezérelt szervoszelep, ICS1 25-5, 25.0 mm, Illesztővarratos
Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.0, Kv érték [m³/h]: 1.700, Csatlakozás anyaga: Acél
Pilotvezérelt szervoszelep, ICS1 25-5, 22.0 mm, Forrasztás
Belépő csatlakozás típus: Forrasztás, Normál csatlakozás: EN 1254-1, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 22.0, Kv érték [m³/h]: 1.700, Csatlakozás anyaga: Acél