Mágnesszelep, EVR 3, FORRASZTÓS, ODF, Funkció: NC

032F205732

Kv érték [m³/h]: 0.270, Csomagolási formátum: Multi-csomag

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.552 Kg
Nettó súly 0.495 Kg
Volume 0.91 Liter
EAN 5702422132240

 

Alkatrészprogram neve EVR
Belépő csatlakozás típus FORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [mm] 10 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Csomagolási formátum Multi-csomag
Cv érték [gal/min] 0.31 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Felvett teljesítmény 10 W
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Funkció NC
Fúvóka mérete [mm] 3.3 mm
Hűtőközeg(ek) R1234yf
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R448A
R449A
R450A
R452A
R600
R600a
R452B
R454B
R1234ze(E)
R407H
R413A
R422A
R422B
R422D
R438A
R444B
R447A
R449B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R442A
R447B
R512A
R454A
R507A
In scope of WEEE and contain batteries No
Irány Egyenes
Kenőanyag-kompatibilitás AB
PAG
PAO
POE
PVE
MO
Kilépő csatlakozás típus FORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [mm] 10 mm
Kv érték [m³/h] 0.27 m³/h
Kézi működtetési opció Nem
Környezeti hőmérséklet -40 - 80 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 175 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] 105 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] -40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] 221 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] -40 °F
Max. Üzemi nyomás [bar] 45.2 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 655 psig
MaxOPD [bar] 10 W AC 38 bar
MaxOPD [psi] 10 W AC 550 psi
Meghajtó rendszer [mm] 13.5 mm
Megjegyzés a közeghőmérsékleti intervallumhoz Leolvasztás max. 130 °C/265 °F
Mennyiség csomagolási módonként 24 pc
MinODP [bar] 0 bar
MOPD [bar/psi] 21 bar
MWP [bar] PED-kompatibilis 49 bar
Mágnestekercs Igen
Product Name Description Mágnesszelep
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98
SCIP dosszié terméknév EVR 2-8/EVO 100-102 (NC)
Szelep működtetése KÖZVETLEN
Szervizelhető Mágnesszelep pótalkatrészek
Tanúsítvány LLC CDC TYSK
Tekercs csatlakozás Csatlakozódoboz
Tekercs típus BE230CS
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz 17 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz 14 W
Termékcsoport Solenoid valves
Terméktartozékok Mágnesszelep tartozékok
Tápfeszültség 50 Hz max. [V] 230 V
Tápfeszültség 50 Hz min. [V] 220 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V] 230 V
Tápfeszültség 60 Hz min. [V] 220 V
Tápfeszültség [V] AC [max.] 230 V
Tápfeszültség [V] AC [min.] 220 V
Típus EVR 3
Típusjelölés Mágnesszelep, forrasztott
UK RoHS compliance Out of scope
UL által jóváhagyott hűtőközegek R290
R600
R600a
Védettség IP67

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality