A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 47
Mágnesszelep, EVRST 20
Funkció: NC, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Cv érték [gal/min]: 5.200, Kv érték [m³/h]: 4.500
Mágnesszelep, EVRA 3
Mágnesszelep, Típus: EVRA 3, Funkció: NC, Belépő csatlakozás típus: Karima, Kilépő csatlakozás típus: Karima
Mágnesszelep, EVRS 3
Funkció: NC, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Cv érték [gal/min]: 0.270, Kv érték [m³/h]: 0.230
Mágnesszelep, EVRS 3
Funkció: NC, Belépő csatlakozás típus: Menet, Kilépő csatlakozás típus: Menet, Cv érték [gal/min]: 0.270, Kv érték [m³/h]: 0.230
Mágnesszelep, EVRS 10
Funkció: NC, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Cv érték [gal/min]: 1.700, Kv érték [m³/h]: 1.500
Mágnesszelep, EVRST 10
Funkció: NC, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Cv érték [gal/min]: 1.700, Kv érték [m³/h]: 1.500
Mágnesszelep, EVRS 15
Funkció: NC, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Cv érték [gal/min]: 3.100, Kv érték [m³/h]: 2.700
Mágnesszelep, EVRST 15
Funkció: NC, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Cv érték [gal/min]: 3.100, Kv érték [m³/h]: 2.700
Mágnesszelep, EVRS 20
Funkció: NC, Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Cv érték [gal/min]: 5.200, Kv érték [m³/h]: 4.500
Mágnesszelep, EVRA 3
Mágnesszelep, Típus: EVRA 3, Funkció: NC, Belépő csatlakozás típus: Karima, Kilépő csatlakozás típus: Karima