Belépő csatlakozás típus |
FORRASZTÓS, ODF |
Bemenet mérete [in] |
7/8 in |
Bemenet mérete [mm] |
22 mm |
China RoHS compliance |
Yes |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
Cv érték [gal/min] |
2.14 gal/min |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Gyári beállítás [bar] |
2 bar |
Gyári beállítás [psig] |
29 psig |
Hűtőközeg(ek) |
R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450A R452A R507A R513A R600 R600a R407H R449B R454C R455A R515B R516A R1234yf R454A R1234ze(E) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jóváhagyói fájlnév |
HŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0 |
Kenőanyag-kompatibilitás |
Olajmentes alkalmazások |
Kilépő csatlakozás típus |
FORRASZTÓS, ODF |
Kimenet mérete [in] |
7/8 in |
Kimenet mérete [mm] |
22 mm |
Kv érték [m³/h] |
1.85 m³/h |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] |
130 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] |
-45 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] |
266 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] |
-49 °F |
Max. P-sáv [bar] |
2 bar |
Max. P-sáv [psi] |
29 psi |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
28 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
406 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] |
31 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] |
450 psig |
Mennyiség csomagolási módonként |
12 pc |
Névleges teljesítmény R134a [kW] |
12 kW |
Névleges teljesítmény R134a [TR] |
3.41 TR |
Névleges teljesítmény R22 [kW] |
19.1 kW |
Névleges teljesítmény R22 [TR] |
5.35 TR |
Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW] |
17.4 kW |
Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR] |
5.04 TR |
Névleges teljesítmény R407C [kW] |
21 kW |
Névleges teljesítmény R407C [TR] |
5.78 TR |
Olajmentes hűtőközegek |
R1234ze(E) R513A |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Product Name Description |
Forró gáz bypass szabályozó |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám |
842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
Szabályozási tartomány [bar] [max.] |
6 bar |
Szabályozási tartomány [bar] [min.] |
0.2 bar |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] |
87 psig |
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] |
3 psig |
Szervizelhető |
KV szelep pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
C UL US LISTÁZOTT EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS China |
Termékcsoport |
Press. and temp. regul. valves |
Terméktartozékok |
Nem |
Típus |
KVC 22 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL által jóváhagyott hűtőközegek |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Áramlási irány jelzője |
Gravírozott egyirányú nyíl |