Elzáró membrános szelep, BML 6s
Elzáró membrános szelep, BML 6s

009G0102

Terméknév: Elzáró membrános szelep, Típus: BML 6s, Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.28 kg
Nettó súly 0.23 kg
EAN 5702422006497

 

Belépő csatlakozás típus FORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in] 1/4 IN
Csatlakozás anyaga Sárgaréz
Csomagolási formátum Multi-csomag
Cv érték [gal/min] 0.35 gal/min
EN13463-3 gyújtóforrás-meghatározás Igen
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 212 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -67 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 100 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -55 °C
Hűtőközeg olajkompatibilitása Olajmentes alkalmazások
R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Hűtőközeg(ek) R1234yf
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R450A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R515B
R516A
R1234ze(E)
R404A/R507A
Irány Egyenes
Kilépő csatlakozás típus FORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in] 1/4 IN
Kv érték [m³/h] 0.3 m³/h
Készülék Kézikerék
Készüléktest anyaga Sárgaréz
Lubricants compatibility Oilfree applications
Max. Üzemi nyomás [bar] 28 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 406 psig
Maximális tesztnyomás [bar] 36.4 bar
Maximális tesztnyomás [psig] 528 psig
Mennyiség csomagolási módonként 20 pc
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Serviceable BM/GBC szelep pótalkatrészek
Tanúsítvány C UL US LISTÁZOTT
EAC
LLC CDC TYSK
Termékcsalád neve BM
Termékcsoport Elzáró- és szabályozószelepek
Termékleírás Elzárószelep
Terméknév Elzáró membrános szelep
Terméktartozékok BM/GBC szelep tartozékok
Típus BML 6s
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
R516A
UL jóváhagyói fájlnév HŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
Áramlási irány jelzője Dombornyomott egyirányú nyíl
Üzemi intervallum [bar] [max.] 21 bar
Üzemi intervallum [bar] [min.] -1 bar
Üzemi intervallum [psig] [max.] 304 psig
Üzemi intervallum [psig] [min.] -14 psig

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality