Elzáró membrános szelep, BML 6
Elzáró membrános szelep, BML 6

009G0101

Belépő csatlakozás típus: Kúpos, Kilépő csatlakozás típus: Kúpos

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.3 kg
Nettó súly 0.25 kg
EAN 5702422030232

 

Belépő csatlakozás típus Kúpos
Bemenet mérete [in] 1/4 IN
Csatlakozás anyaga Sárgaréz
Csomagolási formátum Multi-csomag
Cv érték [gal/min] 0.35 gal/min
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 212 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -67 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 100 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -55 °C
Hűtőközeg olajkompatibilitása Olajmentes alkalmazások
R134a
R513A
R515B
Hűtőközeg(ek) R134a
R22/R407C
R513A
R407H
R449B
R515B
R450A
R1234yf
R516A
R404A/R507A
Irány Egyenes
Kilépő csatlakozás típus Kúpos
Kimenet mérete [in] 1/4 IN
Kv érték [m³/h] 0.3 m³/h
Készülék Kézikerék
Készüléktest anyaga Sárgaréz
Lubricants compatibility Oilfree applications
Max. Üzemi nyomás [bar] 28 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 406 psig
Maximális tesztnyomás [bar] 36.4 bar
Maximális tesztnyomás [psig] 528 psig
Mennyiség csomagolási módonként 20 pc
Oil free refrigerants R134a
R513A
R515B
Serviceable BM/GBC szelep pótalkatrészek
Tanúsítvány C UL US LISTÁZOTT
EAC
LLC CDC TYSK
Termékcsalád neve BM
Termékcsoport Elzáró- és szabályozószelepek
Termékleírás Elzárószelep
Terméknév Elzáró membrános szelep
Terméktartozékok BM/GBC szelep tartozékok
Típus BML 6
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
UL jóváhagyói fájlnév HŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
Áramlási irány jelzője Dombornyomott egyirányú nyíl
Üzemi intervallum [bar] [max.] 21 bar
Üzemi intervallum [bar] [min.] -1 bar
Üzemi intervallum [psig] [max.] 304 psig
Üzemi intervallum [psig] [min.] -14 psig

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality