Elzáró membrános szelep, BML 22s

009G0291

Belépő csatlakozás típus: FORRASZTOTT BŐVÍTETT VÉGEK, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTOTT BŐVÍTETT VÉGEK, ODF, Bemenet mérete [mm]: 22.00, Kimenet mérete [mm]: 22.00, Bemenet mérete [in]: 7/8 in, Kimenet mérete [in]: 7/8 in

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.902 Kg
Nettó súly 0.902 Kg
Volume 1.615 Liter
EAN 5702422047919

 

Belépő csatlakozás típus FORRASZTOTT BŐVÍTETT VÉGEK, ODF
Bemenet mérete [in] 7/8 in
Bemenet mérete [mm] 22 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Csatlakozás anyaga Vörösréz
Csomagolási formátum Multi-csomag
Cv érték [gal/min] 3.35 gal/min
EN13463-3 gyújtóforrás-meghatározás Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Folyadék csoport 1
2
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 212 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -67 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 100 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -55 °C
Hűtőközeg(ek) R1234yf
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R450A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R515B
R516A
R1234ze(E)
R404A/R507A
In scope of WEEE and contain batteries No
Irány Egyenes
Kategória Art. 4, par. 3
Kenőanyag-kompatibilitás Olajmentes alkalmazások
Kilépő csatlakozás típus FORRASZTOTT BŐVÍTETT VÉGEK, ODF
Kimenet mérete [in] 7/8 in
Kimenet mérete [mm] 22 mm
Kv érték [m³/h] 2.9 m³/h
Készülék Kézikerék
Készüléktest anyaga Sárgaréz
Max. Üzemi nyomás [bar] 28 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 406 psig
Maximális tesztnyomás [bar] 36.4 bar
Maximális tesztnyomás [psig] 528 psig
Mennyiség csomagolási módonként 12 pc
Olajmentes hűtőközegek R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Product Name Description Elzáró membrános szelep
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 39a55314-7dd3-4133-963f-63cfcc6269ba
Szervizelhető BM/GBC szelep pótalkatrészek
Tanúsítvány C UL US LISTÁZOTT
EAC
LLC CDC TYSK
Termékcsoport Shut-off and regulating valves
Terméktartozékok BM/GBC szelep tartozékok
Típus BML 22s
UK RoHS compliance Out of scope
UL jóváhagyói fájlnév HŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
UL által jóváhagyott hűtőközegek R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
R516A
Áramlási irány jelzője Dombornyomott egyirányú nyíl
Üzemi intervallum [bar] [max.] 21 bar
Üzemi intervallum [bar] [min.] -1 bar
Üzemi intervallum [psig] [max.] 304 psig
Üzemi intervallum [psig] [min.] -14 psig

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality