Elzáró membrános szelep, BML 12
Elzáró membrános szelep, BML 12

009G0141

Belépő csatlakozás típus: Kúpos, Kilépő csatlakozás típus: Kúpos

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.59 kg
Nettó súly 0.5 kg
EAN 5702422020363

 

Belépő csatlakozás típus Kúpos
Bemenet mérete [in] 1/2 IN
Csatlakozás anyaga Sárgaréz
Csomagolási formátum Multi-csomag
Cv érték [gal/min] 1.73 gal/min
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 212 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -67 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 100 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -55 °C
Hűtőközeg olajkompatibilitása Olajmentes alkalmazások
R134a
R513A
R515B
Hűtőközeg(ek) R134a
R22/R407C
R404A/R507
R450A
R513A
R407H
R449B
R515B
R1234yf
R516A
Irány Egyenes
Kilépő csatlakozás típus Kúpos
Kimenet mérete [in] 1/2 IN
Kv érték [m³/h] 1.5 m³/h
Készülék Kézikerék
Készüléktest anyaga Sárgaréz
Lubricants compatibility Oilfree applications
Max. Üzemi nyomás [bar] 28 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 406 psig
Maximális tesztnyomás [bar] 36.4 bar
Maximális tesztnyomás [psig] 528 psig
Mennyiség csomagolási módonként 12 pc
Oil free refrigerants R134a
R513A
R515B
Serviceable BM/GBC szelep pótalkatrészek
Tanúsítvány C UL US LISTÁZOTT
EAC
LLC CDC TYSK
Termékcsalád neve BM
Termékcsoport Elzáró- és szabályozószelepek
Termékleírás Elzárószelep
Terméknév Elzáró membrános szelep
Terméktartozékok BM/GBC szelep tartozékok
Típus BML 12
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
UL jóváhagyói fájlnév HŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
Áramlási irány jelzője Dombornyomott egyirányú nyíl
Üzemi intervallum [bar] [max.] 21 bar
Üzemi intervallum [bar] [min.] -1 bar
Üzemi intervallum [psig] [max.] 304 psig
Üzemi intervallum [psig] [min.] -14 psig

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services