Elzáró golyós szelep, GBC 42s
Elzáró golyós szelep, GBC 42s

009G7058

A termék gyártása megszűnt.
Kínálunk helyette mást.

Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF

Termékadatok

Bruttó tömeg 2.71 kg
Nettó súly 2.23 kg
EAN 5702428065863

 

Belépő csatlakozás típus FORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in] 1 5/8 IN
Csatlakozás anyaga Vörösréz
Csatlakozó port Igen
Csomagolási formátum Multi-csomag
Cv érték [gal/min] 155.78 gal/min
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 300 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -40 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 150 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -40 °C
Hűtőközeg(ek) R134a
R22/R407C
R404A/R507
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234ze(E)
Irány Egyenes
Kilépő csatlakozás típus FORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in] 1 5/8 IN
Kv érték [m³/h] 134.76 m³/h
Készülék Sapka huzalszigeteléssel (EN 378 komp.)
Készüléktest anyaga Sárgaréz
Max. Üzemi nyomás [bar] 45 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 650 psig
Maximális tesztnyomás [bar] 65 bar
Maximális tesztnyomás [psig] 940 psig
Mennyiség csomagolási módonként 4 pc
Panelszerelési opció M6 × 1.0 (2 PC)
Serviceable BM/GBC szelep pótalkatrészek
Tanúsítvány C UL US LISTÁZOTT
CE
EAC
Tartozékok Schrader szelep
Termékcsalád neve GBC
Termékcsoport Elzáró- és szabályozószelepek
Termékleírás Golyós csap
Terméknév Elzáró golyós szelep
Terméktartozékok BM/GBC szelep tartozékok
Típus GBC 42s
Áramlási irány Kétirányú áramlás
Áramlási irány jelzője Dombornyomott kétirányú nyíl

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services